Corona/COVID-19: Unser Vertrieb und Kundenservice stehen Ihnen wie gewohnt zur Seite. Mehr erfahren

Schließen

Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren
  • Basler launcht erstes Kameramodul für neuen NXP i.MX 8M Plus Prozessor

    Basler veröffentlicht als Preferred Vision Partner von NXP das erste Kameramodul für den neuen i.MX 8M Plus Anwendungsprozessor. Passend dazu erscheinen auch zwei neue Basler Add-on Camera Kits auf den Markt.

    Zum 8 MP Add-on Kit

Basler Embedded Vision Lösungen für NXPs i.MX 8 Prozessorserie

Unser Angebot an Embedded Vision Lösungen umfasst nun auch Produkte, die ideal abgestimmt sind auf die i.MX 8 Prozessorserie von NXP. Die dart Kameramodule und Add-on Camera Kits bieten den perfekten Startpunkt um die i.MX 8 Prozessoren von NXP um Bildverarbeitung zu erweitern. Zuletzt entwickelte Basler gemeinsam mit NXP ein leistungsfähiges und kostenoptimiertes Bildverarbeitungssystem basierend auf NXPs neuem SoC, dem i.MX 8M Plus : Er verfügt über einen Bildverarbeitungsprozessor (ISP), der Dual Camera Support bereitstellt und Echtzeitverarbeitung für gestochen scharfe Bilder ermöglicht. Ein Neuronaler Netzwerkbeschleuniger liefert bis zu 2,3 TOPs für umfangreiche maschinelle Lernfähigkeiten. Im Zusammenspiel mit den neuen Basler Kameramodulen ergibt sich eine ideale Kombination für intelligente, Vision-basierte Machine-Learning Anwendungen.

Bewegungsanalyse mit dem neuen i.MX 8M Plus

Maschinelles Lernen on the Edge: Die neuesten Deep Learning-Techniken und geräteinterne Verarbeitung ermöglichen ein Echtzeit-Tracking der Körperhaltung. Der Algorithmus verfolgt die Körperhaltung auf der Grundlage von Live-Kameradaten. Das System ist für Bildverarbeitung optimiert, um eine hohe Genauigkeit und schnelle Inferenz zu ermöglichen.

Eine starke Partnerschaft

Dank der Kombination aus Baslers langjähriger Vision- und Lösungskompetenz sowie der i.MX 8 Prozessorserie erhalten Sie optimal abgestimmte Vision Systeme. Egal, ob Sie eine einfache Anwendung oder eine komplexe Bildverarbeitungsapplikation entwickeln – NXPs breites Produktportfolio bietet den idealen Prozessor für Ihre Embedded Vision Lösung. Die flexible Kombination mit Baslers dart BCON für MIPI Kameramodulen sorgt für eine besonders einfache Integration.

  • Einfache Inbetriebnahme
  • Geringer Integrationsaufwand
  • Langzeitverfügbarkeit
  • NXP Prozessoren erfüllen hohe Anforderungen, z. B. an Temperatur und Robustheit
  • Auch für komplexe Industrieanwendungen geeignet
  • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Kontaktieren Sie unser Sales Team

Unsere kompatiblen Produkte für die NXP i.MX 8 Prozessoren

dart BCON for MIPI Kameramodule

dart BCON for MIPI Kameramodule

Die Basler dart BCON for MIPI Kameramodule haben eine integrierte ISP und sind mit 5 MP und 13 MP Auflösung verfügbar. Unsere eigens entwickelte, maßgeschneiderte BCON for MIPI-Schnittstelle sorgt für eine leichte Integration auf Basis des MIPI CSI-2 Video Interface Standards. Die BCON for MIPI-Module lassen sich genauso leicht in Betrieb nehmen, wie jede Plug-and-Play Kamera-Schnittstelle (z. B. USB 3.0).

Zu den dart MIPI Kameramodulen >
Add-on Camera Kits

Add-on Camera Kits

Unsere Add-on Camera Kits bestehen aus einem dart BCON for MIPI Kameramodul (5, 8 oder 13 MP), einem BCON for MIPI to Mini SAS Adapter, einem Objektiv und Kabel. Dank des passenden Treibers wird die Inbetriebnahme so einfach wie noch nie. Die Kits unterstützen die NXP Evaluation Boards mit den Prozessoren i.MX 8QuadMax, i.MX 8MQuad, i.MX 8M Mini und jetzt auch i.MX 8M Plus.

Zu den Add-on Camera Kits >
Development Kits

Development Kits

Unsere Development Kits für die NXP i.MX 8 Prozessorserie entstehen in Kooperation mit bekannten SoM-Herstellern. Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von Prozessoren, SoMs und Sensoren auf den Kameramodulen können wir Ihnen eine passgenaue Lösung für Ihr Embedded Vision System bieten – egal, welche Ansprüche Sie an Prozessorleistung oder Schnittstellen haben.

Zu den Development Kits >

dart BCON for MIPI Kameramodule

Kameramodell Auflösung (HxV) Auflösung Sensor Bildrate Mono/Color Schnittstelle
daA3840-30mc (No-Mount) 3840 px x 2160 px 8 MP CMOS 30 fps Color BCON for MIPI
daA3840-30mc (S-Mount) 3840 px x 2160 px 8 MP CMOS 30 fps Color BCON for MIPI
daA3840-30mc (No-Mount) - Tray (40pcs) 3840 px x 2160 px 8 MP CMOS 30 fps Color BCON for MIPI
daA3840-30mc (S-Mount) – Tray (40pcs) 3840 px x 2160 px 8 MP CMOS 30 fps Color BCON for MIPI
daA2500-60mci (No-Mount) 2560 px x 1920 px 5 MP AR0521 60 fps Color BCON for MIPI
daA2500-60mci (No-Mount) - Tray (40pcs) 2560 px x 1920 px 5 MP AR0521 60 fps Color BCON for MIPI
daA2500-60mci (S-Mount) 2560 px x 1920 px 5 MP AR0521 60 fps Color BCON for MIPI
daA2500-60mci (S-Mount) – Tray (40pcs) 2560 px x 1920 px 5 MP AR0521 60 fps Color BCON for MIPI
daA4200-30mci (No-Mount) 4208 px x 3120 px 13 MP AR1335 30 fps Color BCON for MIPI
daA4200-30mci (No-Mount) - Tray (40pcs) 4208 px x 3120 px 13 MP AR1335 30 fps Color BCON for MIPI
daA4200-30mci (S-Mount) 4208 px x 3120 px 13 MP AR1335 30 fps Color BCON for MIPI
daA4200-30mci (S-Mount) - Tray (40pcs) 4208 px x 3120 px 13 MP AR1335 30 fps Color BCON for MIPI

Add-on Camera Kits

Kameramodell Kameramodul Auflösung Prozessor Schnittstelle
daA2500-60mci-IMX8-EVK daA2500-60mci 5 MP für i.MX 8 BCON for MIPI
daA4200-30mci-IMX8-EVK daA4200-30mci 13 MP für i.MX 8 BCON for MIPI
daA3840-30mc-IMX8MP-EVK  daA3840-30mc 8 MP für i.MX 8 M Plus BCON for MIPI
daA2500-60mc-IMX8MP-EVK  daA2500-60mc 5 MP für i.MX 8 M Plus BCON for MIPI

Development Kits

Modell Kameramodul Auflösung Prozessor Schnittstelle
daA4200-30mci-MX8MM-VAR daA4200-30mci 13 MP i.MX 8M Mini BCON for MIPI

Basler Embedded Vision Software

Wir liefern die komplette Systemsoftware, damit Sie ihr System direkt in Betrieb nehmen können.

Unsere Systemsoftware beinhaltet alle notwendigen Treiber und Board Support Packages. Sie ist für Bildverarbeitungsanwendungen optimiert und alles ist nahtlos integriert. Das Ergebnis ist eine leistungsfähige und einfach zu integrierende Embedded Vision Lösung.

Use Case: Automatisiertes Bezahlterminal mit KI-Software für den Einzelhandel

Use Case: Automatisiertes Bezahlterminal mit KI-Software für den Einzelhandel

Die Technologie für Embedded Vision Systeme wird immer kompakter, gleichzeitig aber auch leistungsstärker. Ein Bereich, der hiervon profitiert, ist der Einzelhandel. Auf Basis unserer neuen dart Kameramodule und NXPs i.MX 8 Prozessor haben wir eine Live-Demo eines automatisierten Bezahlterminals mit KI-Software für den Einzelhandel entwickelt. In unserem Use Case erfahren Sie, welche Hard- und Software wir genutzt haben, um die Live-Demo umzusetzen.

Lesen Sie jetzt den Use Case

Unser Embedded Vision Portfolio

Von Kameras und Kameramodulen über Embedded Vision Kits bis hin zu den passenden Vision Components – finden Sie hier die passenden Basler Produkte für Ihre Embedded Vision Anwendung.

Basler Kameras für Embedded Vision Anwendungen

Kameras für Embedded Vision

Vielseitige Kameramodule für Embedded Anwendungen

USB 3.0, BCON

Embedded Vision Kits

Embedded Vision Kits

Benutzerfreundliche Evaluation und Development Kits

USB 3.0, BCON

Basler pylon Software für Embedded Vision

Software für Embedded Vision

Basler pylon SDK für einfache Kameraanbindung in Embedded Systeme

Komponenten für Embedded Vision

Komponenten für Embedded Vision

Objektive, Kabel und weiteres Zubehör für Embedded Anwendungen