Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren
  • Embedded Vision – Neues Konzept mit neuen Anwendungen

    Wie ist ein Embedded System aufgebaut und welche Eigenschaften hat es? Das und mehr erfahren Sie in unserem White Paper.

    White Paper lesen
  • Entdecken Sie Embedded Vision!

    Embedded Vision ist in aller Munde. Auch Steve will mitmischen. Begleiten Sie ihn bei seinem ersten Embedded Vision-Projekt.

    Film ab!

Komponenten für Embedded Vision

Ein Embedded Vision System besteht nicht nur aus Kamera und Processing Board. Für eine stabile Lösung benötigen Sie optimal auf die Kamera und die Anwendung abgestimmte Komponenten.

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Portfolio an Komponenten an, darunter Objektive, Kabel und Objektivzubehör. Damit Ihre Embedded Vision Lösung einwandfrei funktioniert, wurden alle angebotenen Zubehörprodukte von uns eingehend auf Kompatibilität mit Basler Kameras getestet. Wir arbeiten mit zertifizierten Lieferanten zusammen, damit aus zuverlässigen Einzelkomponenten leistungsfähige Gesamtsysteme für Embedded Vision Anwendungen werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Leichte Kameraanbindung durch kompatible Komponenten
  • Großes Portfolio an optimal auf Ihre Kamera abgestimmte Komponenten
  • Alle Bestandteile Ihres Bildverarbeitungssystems aus einer Hand
  • Stabile Systemleistung durch höchste Qualitätsstandards
  • S-Mount Objektive

    Lens Evetar M13B02118IRR1 F1.8 f2.1mm 1/3

    S-Mount Objektiv

    • Kleine Bauform
    • Preisgünstig
    • Max. Bildkreis: 1/3" - 1/1.8"
    • Brennweiten: 2.1 - 50 mm
    • Blende: Fix, F1.6 - 2.5

    Zu den Objektiven

    Erfahren Sie mehr
  • C-Mount Objektive

    C-Mount Objektive

    C-Mount Objektive

    • Sehr gute Bildqualität
    • Variable Blende
    • Max. Bildkreis: 1/2.5" - 2/3"
    • Brennweiten: 4 - 75 mm
    • Blende: Manuell verstellbar, F1.4 - 22

    Zu den Objektiven

    Erfahren Sie mehr
  • USB 3.0-Kabel

    USB 3.0-Kabel

    USB 3.0-Kabel

    • Fehlerfreie Datenübertragung ohne Bildverluste
    • Kabeltypen: Passiv; Verlängerungs-Hybrid-Kabel
    • Längen: Passive: 1 m bis 8 m; Hybrid-Verlängerung: 10 m, 20 m
    • Steckertypen Kamera-Seite: Typ Micro B-Stecker: gerade, 90° gewinkelt, verschraubbar, nicht verschraubbar
    • Steckertypen Host-Seite: Typ A-Stecker ohne Verschraubungen

    Zu den USB 3.0-Kabeln

    Erfahren Sie mehr

Wir helfen Ihnen gerne

Möchten Sie gerne mehr über Basler Produkte für Embedded Vision Anwendungen erfahren? Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Wir helfen Ihnen gerne

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Embedded Anwendung?

Fragen Sie uns!

Hilfe bei Integration und Design

Hilfe bei Integration und Design

Brauchen Sie Unterstützung bei der Integration von Bildverarbeitung in Ihre Embedded Anwendung?

Das Basler Partnernetzwerk hilft

Broschüre - Embedded Vision

Broschüre - Embedded Vision

Hier finden Sie unsere Broschüre zum Basler Portfolio für Embedded Vision Systeme.

Download

Embedded Vision

Embedded Vision

Möchten Sie mehr über Embedded Vision Technologie erfahren?

Technische Informationen

BCON - Baslers Schnittstelle für Embedded Vision

BCON - Baslers Schnittstelle für Embedded Vision

Baslers Schnittstelle für MIPI CSI-2 oder LVDS-basierte Embedded Vision Systeme.

Erfahren Sie mehr