Allgemeine Information |
||
---|---|---|
Design-In Sample: | January 2020 | |
Artikelnummer | 108207 | |
Enthaltene Bestandteile |
|
|
Preis Der Preis gilt für die Bestellung von einem Stück. Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. | Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. | |
Bereit für den Versand Gilt für Bestellungen von einem Stück. Für Information zum Versand größerer Mengen nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb. |
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
|
|
Bestimmungsland |
daA4200-30mci (S-Mount) |
||
---|---|---|
Sensorhersteller | ON Semiconductor | |
Sensor | AR1335 | |
Shutter-Technologie | Rolling Shutter | |
Max. Bildkreis | 1/3" | |
Sensor Typ | CMOS | |
Sensorgröße | 4,63 mm x 3,43 mm | |
Auflösung (HxV) | 4208 px x 3120 px | |
Auflösung | 13 MP | |
Pixelgröße (H x V) | 1,1 µm x 1,1 µm | |
Bildrate | 30 fps | |
Mono/Farbe | Color | |
Schnittstelle | BCON for MIPI | |
Pixel Bit Depth | 10 bits | |
Synchronisierung |
|
|
Belichtungssteuerung |
|
|
Digitaler Input | 2 | |
Digitaler Output | 2 | |
Stromversorgung |
|
|
Leistung (typisch) | 0,6 W | |
Housing Typ | Board Level | |
Größe (L x B x H) | 29 mm x 29 mm x 17,5 mm | |
Objektivanschluss |
|
|
Gewicht (typisch) | 5g | |
Konformität |
|
Basler BCON for MIPI to VAR M / M Mini |
||
---|---|---|
Zubehörtyp | Board | |
Größe (L x B) | 55 mm x 31 mm x 12 mm | |
Kamera-Schnittstelle | BCON for MIPI | |
Zusätzliche Informationen | Single or dual camera support, depending on SoC |
DART-MX8M-MINI |
||
---|---|---|
Zubehörtyp | Board | |
Boardtyp | Processing Board | |
Größe (L x B) | 151 mm x 90 mm x 18 mm | |
Prozessorhersteller | NXP | |
SoC (System-on-Chip) | NXP i.MX 8M Mini | |
Kamera-Schnittstelle | BCON for MIPI | |
Ethernet-Schnittstelle | 10/100/1000 Ethernet | |
Weitere Schnittstellen | Wi-Fi, Bluetooth, CSI-2, USB 2.0, USB 3.0, Mini PCIe | |
SD-Kartensteckplatz |
|
|
Speicher | 2 GB | |
Flash-Speicher | 16 GB | |
Stromversorgung |
|
|
Betriebssystem | Linux |
Evetar Lens M13B0618W F1.8 f6mm 1/3" |
||
---|---|---|
Artikelnummer | 2000035178 | |
Zubehörtyp | Objektive | |
Zubehörhersteller | Evetar | |
Brennweite | 6.0 mm | |
Objektivanschluss | S-mount | |
Iris | F1.8 | |
Iris Typ | fixed | |
IR Cut Filter | yes | |
Max. Bildkreis | 1/3" | |
Arbeitsabstand | 200 mm |
FFC cable, 0.2m |
||
---|---|---|
Zubehörtyp | Datenkabel | |
Zubehörhersteller | AXON' CABLE S.A.S. | |
Kabellänge | 0,2 m | |
Anschluss Kamera | 28 pin Hirose ZIF connector | |
Anschluss Host | 28 pin Hirose ZIF connector | |
Schnittstelle | BCON for MIPI |