Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems

daA2500-60mci-NVJET-NVDK-AddOn - Embedded Vision Kits

Basler Add-on Camera Kit zur Integration von Vision in ein NVIDIA Jetson Nano oder Jetson Xavier NX SoM

Das Basler Add-on Camera Kit unterstützt NVIDIAs Jetson Nano und Jetson Xavier NX und bietet den perfekten Ausgangspunkt, um die beliebten Developer Boards einfach um Vision zu erweitern. Das Kit wird mit einem 5 MP dart Kameramodul, Kabel, Objektiv und einem speziell entwickelten Adapterboard geliefert. Das Treiberpaket ist für den Prozessor optimiert und macht die Inbetriebnahme so einfach wie möglich.

Dieses Add-on Camera Kit ist mit den folgenden NVIDIA Developer Boards kompatibel: Jetson Nano, Jetson Xavier NX.

„Menschliches Auge“ BCON for MIPI In-camera pre-processing
Jetzt kaufen oder Angebot anfordern
daA2500-60mci-NVJET-NVDK-AddOn

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

Embedded Vision Kits - daA2500-60mci-NVJET-NVDK-AddOn
  • Embedded Vision Kits - daA2500-60mci-NVJET-NVDK-AddOn
  • Embedded Vision Kits - daA2500-60mci-NVJET-NVDK-AddOn

Allgemeine Information

Artikelnummer 108328
Enthaltene Bestandteile
  • Kameramodell: daA2500-60mci (S-Mount)
  • Board: Basler BCON for MIPI to Jetson Nano/Xavier NX Developer Board
  • Objektiv: Evetar Lens N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"
  • Kabel:
    • FFC Cable 15 pins
    • FFC cable, 0.2m
Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 129,00 EUR 159,00 USD
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb.
ca. 35 Kalendertage Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Bestimmungsland

daA2500-60mci (S-Mount)

Sensorhersteller ON Semiconductor
Sensor AR0521
Shutter-Technologie Rolling Shutter
Sensorformat 1/2.5"
Sensortypen CMOS
Sensorgröße 5,7 mm x 4,28 mm
Auflösung (HxV) 2560 px x 1920 px
Auflösung 5 MP
Pixelgröße (H x V) 2,2 µm x 2,2 µm
Bildrate 60 fps
Mono/Farbe Color
Schnittstelle BCON for MIPI
Pixel Bit Depth 8, 12 bits
Synchronisierung
  • free-run
  • software trigger
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
  • automatic
  • manual
Digitaler Input 2
Digitaler Output 2
Stromversorgung
  • 5V DC (via BCON for MIPI interface)
Leistung (typisch) 0,6 W
Housing Typ Board Level
Größe (L x B x H) 27 mm x 27 mm x 5,3 mm
Objektivanschluss
  • none
Gewicht (typisch) 9g
Konformität
  • RoHS
  • CE
  • FCC
  • GenICam
  • MIPI CSI-2
  • UL
  • KC
  • EAC

Basler BCON for MIPI to Jetson Nano/Xavier NX Developer Board

Boardtyp Adapter
Größe (L x B) 34 mm x 28 mm x 5 mm
Prozessorhersteller NVIDIA
Kamera-Schnittstelle BCON for MIPI

Evetar Lens N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"

Brennweite 5.5 mm
Objektivanschluss S-mount
Iris F1.8
Iris Typ fixed
IR Cut Filter yes
Sensorformat 1/1.8''
Min. Arbeitsabstand 200 mm

FFC Cable 15 pins

Kabellänge 0.05 m
Anschluss Kamera ZIF
Anschluss Host ZIF

FFC cable, 0.2m

Kabellänge 0.2 m
Anschluss Kamera 28 pin Hirose ZIF connector
Anschluss Host 28 pin Hirose ZIF connector
Schnittstelle BCON for MIPI
value

Manuals

Zu den Manuals zählen unter anderem die Benutzerhandbücher und Installation Guides für Ihr Basler Embedded Vision Kit. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte Informationen über die richtige Installation und Handhabung Ihres Basler Embedded Vision Kit.

Alle Manuals - daA2500-60mci-NVJET-NVDK-AddOn
value

White Paper

Ein Basler White Paper vermittelt einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

Alle White Paper - daA2500-60mci-NVJET-NVDK-AddOn
value

Application Notes

Application Notes liefern über den Inhalt der Benutzerhandbücher hinausgehende Informationen zum Umgang mit Kameras, PowerPacks, Zubehör und Software von Basler. Sie finden dort beispielsweise detaillierte Anleitungen zur Optimierung Ihrer Kamera oder zur Konfiguration der Software.

Alle Application Notes - daA2500-60mci-NVJET-NVDK-AddOn
value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Kameramodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Product Insights - daA2500-60mci-NVJET-NVDK-AddOn
value

Broschüren

Die Basler Produktbroschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Embedded Vision Kits zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamera-Features, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - daA2500-60mci-NVJET-NVDK-AddOn
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform sind.

Alle Zertifikate - daA2500-60mci-NVJET-NVDK-AddOn
value

Use Case

Die Use Cases (Anwendungsfälle) zeigen die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Basler Kameras unter bestimmten Randbedingungen.

Alle Use Case - daA2500-60mci-NVJET-NVDK-AddOn