Allgemeine Information |
||
---|---|---|
Design-In Sample: | February 2021 | |
Series Production: | Q1 2021 | |
Artikelnummer | 108226 | |
Enthaltene Bestandteile |
|
|
Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. | Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 129,00 EUR -1,00 USD | |
Bereit für den Versand Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. |
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
|
|
Bestimmungsland |
daA2500-60mc (S-Mount) |
||
---|---|---|
Sensorhersteller | ON Semiconductor | |
Sensor | AR0521 | |
Shutter-Technologie | Rolling Shutter | |
Max. Bildkreis | 1/2.5" | |
Sensortypen | CMOS | |
Sensorgröße | 5,7 mm x 4,28 mm | |
Auflösung (HxV) | 2560 px x 1920 px | |
Auflösung | 5 MP | |
Pixelgröße (H x V) | 2,2 µm x 2,2 µm | |
Bildrate | 60 fps | |
Mono/Farbe | Color | |
Schnittstelle | BCON for MIPI | |
Pixel Bit Depth | 8,12 bits | |
Synchronisierung |
|
|
Belichtungssteuerung |
|
|
Digitaler Input | 2 | |
Digitaler Output | 2 | |
Stromversorgung |
|
|
Leistung (typisch) | 0,6 W | |
Housing Typ | Board Level | |
Größe (L x B x H) | 27 mm x 27 mm x 5,3 mm | |
Objektivanschluss |
|
|
Gewicht (typisch) | 9g | |
Konformität |
|
BCON for MIPI to Mini SAS |
||
---|---|---|
Boardtyp | Adapter | |
Kamera-Schnittstelle | BCON for MIPI |
Evetar Lens N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8" |
||
---|---|---|
Brennweite | 5.5 mm | |
Objektivanschluss | S-mount | |
Iris | F1.8 | |
Iris Typ | fixed | |
IR Cut Filter | yes | |
Max. Bildkreis | 1/1.8'' | |
Min. Arbeitsabstand | 200 mm |
FFC cable, 0.2m |
||
---|---|---|
Kabellänge | 0.2 m | |
Anschluss Kamera | 28 pin Hirose ZIF connector | |
Anschluss Host | 28 pin Hirose ZIF connector | |
Schnittstelle | BCON for MIPI |