Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Mindblowing: Basler dart mit BCON for MIPI-Schnittstelle

Lernen Sie unser neues Kameramodul kennen: Die Basler dart ist jetzt auch mit BCON for MIPI-Schnittstelle erhältlich und ermöglicht schlanke Embedded Vision Systeme ohne Kompromisse bei der Bildqualität.

Mit der BCON for MIPI-Schnittstelle integriert Basler die komplexe MIPI-Technologie in die Welt der Machine Vision Standards (GenICam) und bringt die bewährten Machine Vision Features in die Embedded Vision Technologie.

Performance - Outstanding…

Das dart Kameramodul mit BCON für MIPI-Schnittstelle geht den Weg der Effizienz konsequent weiter: Erstmals nutzt eine Basler Kamera den unübertroffenen Image Signal Processor (ISP) der Snapdragon SoCs von Qualcomm.

Alle anderen Basler Kameramodule werden mit einem eigenen ISP als Teil der Hardware und Firmware ausgeliefert. Das gibt ihnen die Flexibilität, auf jeder Zielplattform betrieben zu werden, da die Bildvorverarbeitung bereits kameraseitig erfolgt. Dieser Ansatz ist jedoch nicht der schlankste: Da die meisten SoCs ohnehin einen dedizierten Hardware-Block für die Bildvorverarbeitung bereitstellen - warum sollte man ihn nicht nutzen und einen teuren Hardware-Block auf der Kameraseite loswerden?

Auf diese Weise ermöglicht die dart mit BCON for MIPI-Schnittstelle schlanke Embedded Systeme ohne Kompromisse bei der Bildqualität.

… Ease of Integration - MINDBLOWING

Die dart mit BCON for MIPI-Schnittstelle bringt nicht nur die Machine Vision Features und Standards in die komplexe MIPI-Technologie ein, sondern bietet auch eine unübertroffene Integrationsfreundlichkeit: Basler stellt das benötigte Treiberpaket für die unterstützten Snapdragon SoCs unter Linux (Linaro) zur Verfügung.

Das MIPI Driver Package enthält die ISP-Logik, die die frühere Firmware-Funktionalität der Kamera nun auf dem Snapdragon Spectra™ ISP realisiert. Das Driver Package implementiert auch die Schnittstelle zur pylon Camera Software Suite und bietet damit den gleichen Komfort wie jede non-embedded Kamera-Schnittstelle (z.B. USB 3.0, GigE).

Price - surprisingly low…

Mit einem Preis ab 49 Euro ermöglicht das dart Kameramodul schlanke Embedded Systeme mit Machine Vision Standards und exzellenter Bildqualität. Erhältlich ist die dart mit MIPI for BCON-Schnittstelle in zwei verschiedenen Feature Sets: Sie können zwischen dem Basic Feature Set, optimiert für Anwendungsfälle im Zusammenhang mit Überwachung und Bildanalyse, und dem Advanced Feature Set wählen, das mit einer Handvoll zusätzlicher, auf Machine Vision ausgerichteter Funktionen ausgestattet ist, die perfekt auf typische Automatisierungs- und Messanwendungen abgestimmt sind.

… Quality – MINDBLOWING

Basler ist ein Technologieführer mit 30 Jahren Erfahrung in der Bildverarbeitung. Unsere Kameramodule sind zuverlässig und langlebig, deshalb gewähren wir auf unsere dart Kameramodule 3 Jahre Gewährleistung. Wir glauben an langfristige Produktverfügbarkeit und langfristigen Support für Betriebssysteme. Und wir bieten Ihnen einen umfassenden Support und Service: Sie erhalten Service on Demand durch den technischen Support von Basler und haben über das weltweite Niederlassungsnetz von Basler einen Ansprechpartner vor Ort.

Darüber hinaus verbindet Basler's Partner Network Unternehmen, die sich auf Hardware, Software, Technologiethemen und Integrationsdienstleistungen spezialisiert haben, um Embedded Vision Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und Märkten anzubieten und Ihnen dabei zu helfen, die Partner zu finden, die Sie benötigen.

Highlights der neuen dart mit BCON for MIPI-Schnittstelle

  • Maßgeschneidert für MIPI CSI-2-Verbindungen
  • Direkte Kamera-zu-Prozessor-Verbindung über MIPI CSI-2 für Datentransfer und Kamerakonfiguration ohne Overhead
  • 5 Megapixel, 60 fps, ON Semiconductor AR0521 Sensor
  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis durch kostenoptimiertes Design
  • Fertiges Treiberpaket für Qualcomm Snapdragon SoCs unter Linux (Linaro)
  • Schnelle und einfache Kamera-Integration in die eigentliche Anwenderapplikation mit nur wenigen Zeilen Code über das pylon SDK.

  • Einfache Code-Migration dank GenICam-Compliance und dem einheitlichen pylon SDK.
  • Development Kit mit Referenzimplementierung verfügbar
  • Flexibles Flachbandkabel und kleiner Steckverbinder für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen
  • Stabile, zuverlässige Datenübertragung mit einer Bandbreite von bis zu 750 MB/s
  • Erhältlich in zwei verschiedenen Ausstattungsvarianten

dart Kameramodule mit BCON for MIPI-Schnittstelle

Kameramodell Auflösung (H x V) Bildrate Mono/Farbe Schnittstelle
daA2500-60mm 2592 px x 1944 px 60 fps Mono BCON for MIPI
daA2500-60mc 2592 px x 1944 px 60 fps Color BCON for MIPI

Wir helfen Ihnen gerne

Möchten Sie gerne mehr über Basler Produkte für Embedded Vision Anwendungen erfahren? Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.