Menu
Über uns
Mio. € Umsatz in 2019
Mitarbeiter
Niederlassungen in 7 Länder
Die vertrauenswürdigste Marke bei Industriekameras
Gemeinsam stark - was uns mit unseren Partnern verbindet
Ein System ist nur so gut wie seine schwächste Komponente. Umso wichtiger ist es, dass wir bei der Entwicklung Ihrer Embedded Vision Lösung ihre Gesamtheit im Blick haben. In unserem Ecosystem haben wir für jede Herausforderung den richtigen Partner. Wir achten darauf, dass alle die gleichen hohen Anforderungen an Produkte und Lösungen stellen, wie wir es selbst tun. Auf folgende Punkte können Sie sich deshalb verlassen:
- Langzeitverfügbarkeit der Komponenten
- Erfüllung hoher industrieller Anforderungen, z. B. an Temperatur und Robustheit
- Eignung für komplexe Industrieanwendungen
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
Unsere Technologie-Partner

Jedes Embedded Vision System hat andere Anforderungen. Bilderfassung und -verarbeitung sind dabei eng miteinander verbunden. Gemeinsam mit unseren Technologie-Partner stellen wir sicher, dass die von der Kamera gelieferten Bilddaten ideal verarbeitet werden können, um am Ende ein performantes System zu erhalten. In Ihrem Projekt stellen wir uns ganz auf Ihre Anforderungen ein: Egal, mit welcher Plattform Sie bevorzugt arbeiten, wir bringen die Bestandteile zu einer fertigen Lösungen zusammen. Gängige Software-Schnittstellen sind bei uns bereits standardmäßig integriert.

NVIDIA® bietet mit der leistungsstarken, stromsparenden Jetson™-Familie eine umfassende KI-Plattform für autonome Maschinen. Sie erzeugt die KI-Leistung in Echtzeit genau da, wo sie am meisten benötigt wird - am Rande des Netzwerks. Die Verarbeitung komplexer Daten erfolgt an Bord kleiner, energieeffizienter Geräte, sodass Sie sich auch in netzwerkbeschränkten Umgebungen auf schnelle und genaue Ergebnisse verlassen können.

NXP® Semiconductors ist ein führender Anbieter von Embedded-Controllern mit einer starken Verankerung sowohl im Industrie- als auch im Consumer-Markt. Die Applikationsprozessoren der i.MX 8-Serie sind eine funktions- und leistungsskalierbare Multicore-Plattform für fortschrittliche Machine-Vision Anwendungen. Basler bietet eine Reihe von Produkten, die ideal auf die i.MX 8 Prozessorserie von NXP abgestimmt stimmt.

Auch Qualcomm® fügt sich in die Reihe namhafter Halbleiterhersteller ein. Basler bietet als Standard ein Development Kit bestehend aus einem dart BCON for MIPI-Kameramodul mit 5 MP Auflösung, einem auf dem Qualcomm Snapdragon 820 SoC basierenden Developer Processing Board, einem 96boards.org-kompatiblen Mezzanineboard und dem notwendigen Zubehör wie Objektiv und Kabel an, mit denen Sie schnell und einfach ihren Systemaufbau starten und testen können.

Xilinx®, Inc. ist ein namhafter Entwickler und Hersteller von programmierbaren Logik-ICs, sogenannten Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs). Die Zynq®-7000 SoC-Familie integriert die Software-Programmierbarkeit eines ARM®-basierten Prozessors mit der Hardware-Programmierbarkeit eines FPGAs. Die SoC-Plattform ist vollständig skalierbar für unterschiedliche Anwendungsanforderungen.
Unsere Cloud-Service-Partner
Unsere Hardware-Partner
Um Komplettlösungen anbieten zu können, spielt die Hardware eine wichtige Rolle. Single Board Computer und System on Modules-Hersteller vervollständigen unser Ecosystem. Wir verbinden das breite Spektrum an Fähigkeiten und Fachwissen, um innovative Endprodukte und Lösungen für Ihre Anwendungen zu entwickeln.
Boundary Devices ist ein Anbieter von ARM-basierten Single Board Computern und System on Modules für den allgemeinen Embedded-Markt. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, spezifische Lösungen zu erstellen, die genau auf die Erfordernisse zugeschnitten sind.
congatec ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf Embedded-Computing-Produkten. Die leistungsstarken Computermodule werden in einer Vielzahl von Systemanwendungen und Geräten in der industriellen Automatisierung, der Medizintechnik, dem Transportwesen, der Telekommunikation und vielen anderen Branchen eingesetzt.
Connect Tech ist ein kanadisches Hardware-Design- und Fertigungsunternehmen, das sich auf robuste Lösungen mit kleinem Formfaktor spezialisiert hat. Sein Ingenieur-Team setzt sich aus den Experten der Bereiche Elektrotechnik, Maschinenbau, Software- und FPGA-Entwicklung zusammen.
Modernste Computer on Modules mit ARM-Prozessortechnologie gehören zu Ka-Ro Electronics‘ Kernkompetenz. Das deutsche Unternehmen steht für einen hohen Qualitätsanspruch von der Entwicklung über Fertigung bis hin zu den fertigen Produkten.
SolidRun ist ein weltweit führender Entwickler von Embedded-Systemen und Netzwerklösungen. Seine innovativen kompakten Embedded-Lösungen basieren auf der ARM- und x86-Architektur und bieten eine Vielzahl von Plattformen wie SOMs (System-on-Module), SBCs (Single Board Computer) und industrielle Mini-PCs.
SolidRun is a global leading developer of embedded systems and network solutions. Its compact embedded solutions are based on ARM and x86 architecture, and offer a variety of platforms including SOMs (System-on-Module), SBCs (Single Board Computer) and industrial mini PCs.
Das 2003 gegründete Unternehmen ist spezialisiert auf Embedded Hardware- und Software-Design. Sein Produkte basieren auf Arm-Architekturen und Lösungen werden vom Ingenieurteam in der Schweiz designed und entwickelt.
Seit fast zwei Jahrzehnten entwickelt und produziert Variscite ein Sortiment an leistungsstarken System on Modules und setzt Standards in Bezug auf Geschwindigkeit und Innovation. Das Portfolio des in Israel beheimateten Unternehmen basiert auf führenden SoC-Anbietern.
Software und Dokumente herunterladen
Embedded Vision Trends und Neuheiten

SolidRun announces the new i.MX 8M Plus Modules + Carriers
Our new i.MX 8M Plus enhanced CoMs are available in quad- and dual-core configurations, ultra-compact 47mm by 30mm footprint and pin layout.
Den ganzen Artikel lesen
AWS Panorama - Amazon Web Services
Den ganzen Artikel lesen