Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK

VisualApplets

VisualApplets Update 2301 for Windows 64bit (Ver. 3.3.2)

Version: 3.3.2

Betriebssystem: Windows 64bit

Dieses Update ist ausschließlich für VisualApplets 3.3.2 bestimmt und setzt eine bestehende Installation dieser Version voraus. Für andere Versionen ist dieses Update nicht geeignet.

Im Update 2301 sind folgende Änderungen enthalten:

  • Teile der JPEG_Color-Bibliothek wurden verbessert, um mögliche Verluste in der Bildqualität in vertikaler Richtung auszuräumen. Bitte tauschen Sie dazu den genutzten Operator JPEG_Encoder_Color in Ihrem Design gegen den im Update 2301 aus.
  • Designs für marathon-Plattformen lassen sich nun auch unter Windows 11 synthetisieren.

VisualApplets ist die integrierte Entwicklungsumgebung für Echtzeit-Anwendungen auf FPGA-Prozessoren in der Bildverarbeitung. Hierüber lassen sich FPGAs per Datenfluss-Modelle auf einer grafischen Benutzer-Oberfläche programmieren. Die Lösung wird für industrielle und nicht-industrielle Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. VisualApplets eröffnet den Zugriff auf die FPGA-Prozessoren der Bildverarbeitungs-Hardware wie Framegrabber, Industriekameras und Bildverarbeitungsgeräte, um individuelle Bildverarbeitungs-Anwendungen zu realisieren.

Mit dem Release 3.3.2 wird das Lizensierungsmodell von VisualApplets vereinfacht und deutlich preisattraktiver gemacht, sodass Nutzer von allen VisualApplets-Vorteilen auch für zukünftige Versionen profitieren können.

Jetzt kostenlos herunterladen