Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK

pylon Software

pylon 7.3.1 Camera Software Suite für macOS

Version: 7.3.1

Betriebssystem: macOS

Die pylon Camera Software Suite für macOS ist ein Software-Paket, bestehend aus einem einfach zu bedienenden SDK, Treibern und Tools, mit dem Sie jede Basler Kamera mit einem macOS PC bedienen können. Dank der neuesten GenICam-Technologie bietet pylon uneingeschränkten Zugriff auf die neuesten Basler Kameramodelle und Hardware-Komponenten. Basler pylon für macOS unterstützt neben GigE Vision auch den USB3 Vision Standard.

Das pylon SDK ist benutzerfreundlich und hilft Ihnen bei der Entwicklung kompletter Machine Vision-, medizinischer und anderer Anwendungen. Nur ein paar Zeilen Code genügen, um die Kamera zu konfigurieren, Bilder zu erfassen und zu verarbeiten.

Eine ausführliche Dokumentation und eine Fülle von Beispielprogrammen für alle typischen Kameraanwendungen in der unterstützten Programmiersprache C++ erleichtern den Einstieg in die Anwendungsentwicklung.

Die von pylon bereitgestellte Programmierschnittstelle ist unabhängig von der verwendeten Kameraschnittstelle, so dass eine mit pylon erstellte Anwendung problemlos auf eine andere Kameraschnittstellentechnologie portiert werden kann.

Da pylon nicht nur macOS, sondern auch Windows und Linux unterstützt, können Anwendungen, die unter macOS mit pylon entwickelt wurden, auch problemlos auf andere Betriebssysteme und Architekturen portiert werden.

Jetzt kostenlos herunterladen