Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK

pylon Software, blaze Software

pylon 7.3.0 Camera Software Suite Windows

Version: 7.3.0

Betriebssystem: Windows, Windows 64bit

Vollständiges Softwarepaket für die pylon Camera Software Suite für Windows.

Die pylon Camera Software Suite ist ein Softwarepaket bestehend aus einem einfach zu bedienenden SDK, Treibern, Konfigurations-Tools und vTools. Hiermit können Sie jede Basler Kamera betreiben und die Bildverarbeitung über einen Windows-PC nutzen. Dank der neuesten GenICam-Technologie bietet pylon uneingeschränkten Zugriff auf die neuesten Basler Kameramodelle und Hardware-Komponenten. Basler pylon unterstützt CoaXPress 2.0, GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link und GenICam GenTL.

Das pylon SDK ist benutzerfreundlich und hilft Ihnen bei der Entwicklung kompletter Machine Vision-, medizinischer und anderer Anwendungen, einschließlich Bilderfassung und Bildverarbeitung. Nur ein paar Zeilen Code genügen, um die Kamera zu konfigurieren, Bilder zu erfassen und zu verarbeiten.

Eine ausführliche Dokumentation und eine Fülle von Beispielprogrammen für alle typischen Kameraanwendungen in allen unterstützten Programmiersprachen (C, C++, C#, VB.Net, etc.) erleichtern die Anwendungsentwicklung entscheidend.

Die von pylon bereitgestellte Programmierschnittstelle ist unabhängig von der verwendeten Kameraschnittstelle, so dass eine mit pylon erstellte Anwendung problemlos auf eine andere Kameraschnittstellentechnologie portiert werden kann.

Basler pylon unterstützt alle aktuellen Windows Versionen bis hin zu Windows 11 (64-bit). Da pylon nicht nur Windows, sondern auch macOS und Linux (x86 und ARM) unterstützt, können mit pylon für Windows erstellte Anwendungen einfach auf andere Betriebssysteme und Architekturen (z.B. Embedded Systeme) portiert werden.

Jetzt kostenlos herunterladen