pylon Software
Redistributables – pylon 7 Runtime – enthalten Treiber für alle Kameraschnittstellen, Programmiersprachen-Runtime für C, C++, .NET, GenTL und DirectShow/Twain (Version 7.2.1)
Version: 7.2.1
Betriebssystem: Windows, Windows 64bit
Basler pylon Runtime enthält Treiber für alle Kamera-Schnittstellen, Programmiersprachen-Laufzeiten für C, C++, .NET, GenTL und DirectShow/Twain. Dieses Paket umfasst alle Komponenten, die erforderlich sind, um eine pylon-basierte Anwendung auf dem PC eines Endanwenders zugänglich zu machen. Sie können das Runtime-Setup auch über eine Kommandozeile starten. Mit Hilfe der Kommandozeilen-Optionen können Sie steuern, welche Teile (Treiber oder eigentliche Programmiersprachen-Laufzeiten) der pylon Runtime für die Anwendung benötigt werden. Alternativ bietet pylon auch die Option Copy Deployment an, um eine pylon-basierte Anwendungsbereitstellung zu ermöglichen. In diesem Fall brauchen Sie kein pylon Laufzeitpaket zu installieren, sondern kopieren einfach alle benötigten pylon Laufzeitdateien (DLLs etc.) auf das Zielsystem. Detaillierte Informationen zum Copy Deployment finden Sie im pylon Deployment Handbuch.