pylon Software
Redistributables – pylon 6 Runtime – enthalten Treiber für alle Kameraschnittstellen, Programmiersprachen-Runtime für C, C++, .NET, GenTL und DirectShow/Twain (Version 6.2.0)
Version: 6.2.0
Betriebssystem: Windows, Windows 64bit
Basler pylon 6 Runtime – enthält Treiber für alle Kameraschnittstellen, Programmiersprachen-Laufzeiten für C, C++, .NET, GenTL und DirectShow/Twain. Dieses Paket umfasst alle Komponenten, die zur Bereitstellung einer pylon-basierten Windows-Anwendung auf einem Endbenutzer-PC benötigt werden. Sie können das Laufzeit-Setup auch per Kommandozeile starten. Mithilfe der Kommandozeilenoptionen können Sie steuern, welche Teile (Treiber oder eigentliche Programmiersprachen-Laufzeiten) von pylon 6 Runtime bereitgestellt werden sollen, die für die Anwendung erforderlich sind. Als Alternative bietet pylon zur pylon-basierten Anwendungsbereitstellung auch die sogenannte Copy-Deployment-Option an. In diesem Fall müssen Sie kein pylon Runtime-Paket installieren, sondern kopieren einfach alle benötigten pylon-Laufzeitdateien (DLLs usw.) in das Zielsystem. Im pylon-Bereitstellungshandbuch finden Sie detaillierte Informationen zur Bereitstellung durch Kopieren.