blaze Software, pylon Software
pylon Supplementary Package for blaze 1.3.1 - Linux x86_64
Version: 1.3.1
Kompatibel mit: pylon 6.2.0, 6.3.0, 7.0.0, 7.2.1
Betriebssystem: Linux x86 – 64bit
Laden Sie hier das pylon Supplementary Package for blaze für die einfache Inbetriebnahme und Konfiguration der Basler blaze 3D-Kamera herunter. Der blaze Viewer als Konfigurations- und Visualisierungstool ist in diesem Paket enthalten.
Information zu Linux-Versionen
Diese Version des Supplementary Package ist kompatibel mit Linux x86 (64bit) Systemen.
Der Basler blaze Viewer wird nur auf x86-Systemen mit Ubuntu 18.04 oder höher unterstützt. Möglicherweise gibt es andere Linux-Distributionen, auf denen der blaze Viewer läuft, aber Basler hat nur mit Ubuntu Linux getestet.