blaze Software, pylon Software
pylon Supplementary Package for blaze 1.2.0 - Linux x86_64
Das Supplementary Package for blaze benötigt pylon Version 6.2.0 oder höher
Version: 1.2.0
Kompatibel mit: pylon 6.2.0, 6.3.0
Betriebssystem: Linux x86 – 64bit
Laden Sie hier das pylon Supplementary Package for blaze für die einfache Inbetriebnahme und Konfiguration der Basler blaze 3D-Kamera herunter. Der blaze Viewer als Konfigurations- und Visualisierungstool ist in diesem Paket enthalten.
Information zu Linux-Versionen
Diese Version des Supplementary Package ist kompatibel mit Linux x86 (64bit) Systemen. Bei Installationsproblemen empfehlen wir die Verwendung des pylon Supplementary package ohne blaze Viewer.
Der Basler blaze Viewer wird nur auf x86-Systemen mit Ubuntu 18.04 oder höher unterstützt. Möglicherweise gibt es andere Linux-Distributionen, auf denen der blaze Viewer läuft, aber Basler hat nur mit Ubuntu Linux getestet.
Installationsvoraussetzung
Das pylon Supplementary Package for blaze benötigt die pylon Camera Software Suite Version 6.2.0 oder höher.