blaze Software, pylon Software
pylon Supplementary Package for blaze 1.2.0 - Linux x86_64 no blaze Viewer
Das Supplementary Package for blaze benötigt pylon Version 6.2.0 oder höher
Version: 1.2.0
Kompatibel mit: pylon 6.2.0, 6.3.0
Betriebssystem: Linux x86 – 64bit
Laden Sie hier das pylon Supplementary Package for blaze für die einfache Inbetriebnahme und Konfiguration der Basler blaze 3D-Kamera herunter. Der blaze Viewer als Konfigurations- und Visualisierungstool ist in diesem Paket nicht enthalten.
Information zu Linux-Versionen
Diese Version des Supplementary Package ohne Viewer ist kompatibel mit Linux x86 (64bit) Systemen. Eine Version mit blaze Viewer ist verfügbar.
Installationsvoraussetzung
Das pylon Supplementary Package for blaze benötigt die pylon Camera Software Suite Version 6.2.0 oder höher.