pylon Software
pylon 5.1.1 Camera Software Suite macOS
Version: 5.1.1
Betriebssystem: macOS
Die pylon 5 Camera Software Suite (Version 5.1.1) für macOS ist ein Software-Paket, bestehend aus einem Easy-To-Use SDK sowie Treibern und Tools, mit dem Sie jede Basler Kamera mit einem macOS PC bedienen können. Sie bietet uneingeschränkten Zugang zu den neuesten Kameramodellen und den aktuellsten Features. Basler pylon für macOS unterstützt neben GigE Vision auch den neuen USB3 Vision Standard.
Mit dem benutzerfreundlichen pylon SDK können Sie Ihre eigene Kameraapplikation entwickeln. Wenige Zeilen Code genügen, um die Kamera zu konfigurierten oder um Bilder einzuziehen und im Speicher der PCs abzulegen.
Eine umfangreiche Dokumentation und eine Reihe von Programmierbeispielen für alle typischen Kameraanwendungen in der unterstützten Programmiersprache C++ erleichtern den Einstieg in die Anwendungsentwicklung.
Da die von pylon zur Verfügung gestellte Programmierschnittstelle unabhängig von dem verwendeten Kamerainterface ist, kann eine mit pylon erstellte Applikation leicht von einer Kamerainterfacetechnologie auf ein andere wechseln.
Basler pylon 5 unterstützt die macOS Versionen Sierra (10.12), High Sierra (10.13) und Mojave (10.14). Da pylon neben macOS auch Linux und Windows unterstützt, lassen sich unter macOS mit pylon erstellte Applikationen leicht auch auf andere Betriebssysteme und Architekturen (z.B. embedded Systeme) portieren.