Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK

pylon Software

pylon 5.1.0 Camera Software Suite Linux ARM 64 Bit - Debian Installer Package

Version: 5.1.0

Betriebssystem: Linux ARM

Die pylon 5.1.0 Camera Software Suite Linux ARM 64 Bit ist ein Software-Paket, bestehend aus einem Easy-To-Use SDK sowie Treibern und Tools, mit dem Sie jede Basler Kamera bedienen können. Dank neuester GenICam 3.1 Technologie bietet pylon uneingeschränkten Zugang zu den neuesten Kameramodellen und den aktuellsten Features. Basler pylon Linux unterstützt, neben GigE Vision und USB3 Vision, auch die neue BCON Kameraschnittstelle sowie den neuen GenICam GenTL Standard Version 1.5.

Der GenTL Standard bietet die Möglichkeit, eine oder mehrere Kameras generisch aufzufinden, anzusprechen, zu konfigurieren und schließlich Bilder aufzunehmen. Damit können Basler Kameras auch mit Software-Bibliotheken von Drittanbietern (3rd Party Software), die den GenTL Standard unterstützen, in Betrieb genommen werden.

Mit dem benutzerfreundlichen pylon SDK können Sie Ihre eigene Kameraapplikation entwickeln. Wenige Zeilen Code genügen, um die Kamera zu konfigurieren oder um Bilder einzuziehen und im Speicher der PCs abzulegen.

Eine umfangreiche Dokumentation und eine Reihe von Programmierbeispielen für alle typischen Kameraanwendungen in allen unterstützten Programmiersprachen (C, C++) erleichtern den Einstieg in die Anwendungsentwicklung.

Da die von pylon zur Verfügung gestellte Programmierschnittstelle unabhängig von dem verwendeten Kamerainterface ist, kann eine mit pylon erstellte Applikation leicht von einer Kamerainterfacetechnologie auf eine andere wechseln.

Da pylon neben Linux auch Windows und macOS unterstützt, lassen sich unter Linux mit pylon erstellte Applikationen leicht auch auf andere Betriebssysteme und Architekturen portieren.

Die pylon Linux ARM 64 Bit steht sowohl als Debian Installer Package für Debian- und verwandte Linux-Distributionen (z.B. Ubuntu) zur Verfügung, als auch als tar.gz für alle anderen Linux-Distributionen.

Jetzt kostenlos herunterladen