pylon Software
pylon 7.3.0 Linux x86 - ARM – INSTALL
Version: 7.3.0
Betriebssystem: Linux x86 – 64bit, Linux ARM
Basler bietet Installationspakete für die folgenden Betriebssysteme an: Linux x86 64-bit und Linux ARM 64-bit. Abhängig von der Architektur des jeweiligen Betriebssystems muss das richtige pylon Installationspaket ausgewählt werden.
Die Abschnitte "Installation Using Debian Packages" und "Installation using tar.gz files" enthalten wichtige Informationen zur Installation von pylon auf dem Host-System.
"CoaXPress Cameras" enthält wertvolle Hinweise für die Installation von CoaXPress-Kameras bei Verwendung von Debian- oder tar.gz-Paketen.
Bei der Verwendung von USB3 Vision-Kameras wird empfohlen, den Abschnitt "USB3 Vision cameras" zu beachten.
Die Abschnitte "Installation of the Basler Supplementary Package for MPEG-4" erklären, wie das Zusatzpaket für die Aufzeichnung von MPEG-4-Videodateien installiert wird.
Basler empfiehlt dringend, die INSTALL- und die Readme-Datei vollständig zu lesen, bevor Sie die pylon Camera Software Suite einrichten, und die Informationen für die Nutzung und/oder die Softwareentwicklung für pylon zu verwenden.