pylon Software
pylon 6.3.0 Linux x86 - ARM – INSTALL
Version: 6.3.0
Betriebssystem: Linux x86 – 64bit
Die INSTALL pylon 6.3.0 für Linux x86 – ARM gibt wertvolle Hinweise, die vor der Installation der pylon Camera Software Suite zu beachten sind.
Basler bietet Installationspakete für die folgenden Betriebssysteme an: Linux x86 (64 Bit), Linux ARM (32 Bit) und ARM (64 Bit hardfloat). Abhängig von der Architektur des jeweiligen Betriebssystems muss das richtige pylon Installationspaket ausgewählt werden.
Die Abschnitte „Installation mit Debian-Paketen“ und „Installation mit tar.gz-Dateien“ enthalten wichtige Informationen zur Installation von pylon auf dem Host-System. „CoaXPress Cameras“ liefert wertvolle Hinweise für die Installation von CoaXPress Kameras, wenn Debian- oder tar.gz-Pakete verwendet werden.
Bei der Verwendung von USB3 Vision Kameras wird empfohlen, den Abschnitt „USB3 Vision Kameras“ zu beachten.
Die Abschnitte „Installation des Basler Zusatzpakets für MPEG-4“ erklären, wie das Zusatzpaket für die Aufzeichnung von MPEG-4-Videodateien installiert wird.
Basler empfiehlt, unbedingt vor der Inbetriebnahme der pylon Camera Software Suite das INSTALL und das Readme vollständig zu lesen und bei der Nutzung von pylon – insbesondere zur Softwareentwicklung – entsprechend zu berücksichtigen.