Camera Link-Software
Camera Configuration Tool Plus (CCT+) Windows 64 Bit
Version: 1.2.437
Betriebssystem: Windows
Die 64-Bit-Version 1.2.437 des Basler Camera Configuration Tool Plus (CCT+) ist ein Windows-basiertes Programm zum einfachen Ändern von Kameraeinstellungen. CCT+ ist auf Ihrem Host-PC installiert und verfügt zur Kommunikation mit der Kamera über eine serielle Schnittstelle, die in die Camera Link-Schnittstelle integriert ist. Die CCT+ Software auf dem Host-PC kommuniziert mit der Kamera über eine serielle Schnittstelle. Dabei handelt es sich entweder um eine Camera Link-Schnittstelle oder um einen Windows COM-Anschluss. Damit die serielle Schnittstelle von CCT+ ordnungsgemäß verwendet werden kann, muss der Framegrabber eine Softwarebibliothek mit dem Namen clser***.dll (wobei *** für einen herstellerspezifischen eindeutigen Bezeichner steht) für CCT+ zur Verfügung stellen. Die Bibliothek liefert Informationen, die CCT+ zum Öffnen der seriellen Verbindung benötigt. Falls nicht bereits geschehen, müssen Sie die im Lieferumfang des Framegrabbers enthaltene Software installieren.