Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK

IP-Kamera-Software

Basler Firmware Package

Version: 3.15.7

Mit dem Firmware Package erhalten Sie wichtige Features für Ihre Basler IP-Kamera.

Die Ihnen angebotene Firmware enthält Open Source Software welche unter GPLv2 lizenziert ist. Bitte lesen Sie den GPLv2 Lizenztext für weitere Informationen. Mit Absenden des Formulars akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen der GPLv2.

Des Weiteren stellen wir Ihnen oder jeder Dritten Person auf schriftliche Anfrage innerhalb von 3 Jahren, beginnend mit dem Download der Firmware, eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quellcodes in dem gemäß der GPLv2 geforderten Umfang auf einem haltbaren physikalischen Medium zur Verfügung, das üblicherweise für den Austausch von Software verwendet wird, zu nicht höheren Kosten als denen, die durch das physikalische Zugänglichmachen des Quellcodes anfallen.

Jetzt kostenlos herunterladen