Application Notes
Videodateien mit dem pylon DirectShow-Filter aufnehmen
Dokumentennummer: AW000716
Die Basler pylon Camera Software Suite enthält den pylon DirectShow-Filter, der zusammen mit einer Vielzahl von Freeware- oder kommerzieller Programme dazu genutzt werden kann, Audio- und Videodateien aufzunehmen. Bei den Freeware- und kommerziellen Programmen handelt es ich um Programme, die das Microsoft-Multimedia-Framework DirectShow/DirectX unterstützen.
Diese Application Note beschreibt, wie Sie den pylon DirectShow-Filter und das Freeware-Programm Virtual VCR verwenden können, um mit Basler IEEE 1394 und GigE Vision-Kameras Videodateien aufzunehmen.
Virtual VCR ist eine Software zum Aufnehmen von Audio- und Videodateien im AVI-Format auf Ihrer Festplatte. Für Virtual VCR muss die Version Direct 8.1 oder höher auf Ihrem Computer installiert sein.
Das Dokument enthält eine detaillierte Beschreibung der auszuführenden Schritte und einen Abschnitt zur Fehlerbehebung.