Customer Stories
Basler racer Zeilenkameras sorgen für Ordnung in einer Bestecksortieranlage
In Catering-Unternehmen oder Großküchen dreht sich alles ums Kochen und dafür bedarf es einer ausgeklügelten Infrastruktur mit gut aufeinander abgestimmten Prozessen. Basler Kunde ISW GmbH - Industrielle Sensorsysteme Wichmann GmbH, ein in Norddeutschland ansässiger Anbieter von anspruchsvollen Bildverarbeitungslösungen zur Produktionsautomatisierung und für Messaufgaben, hat für einen seiner Kunden eine professionelle Lösung für eine Bestecksortieranlage entwickelt, die dessen Mitarbeiter spürbar entlastet.
Im Durchlaufsystem des Kunden wurden zwei Basler racer Zeilenkameras integriert, die durch eine eigens entwickelte Software gesteuert werden. Dabei bietet das System allerlei Möglichkeiten wie zum Beispiel:
- es unterscheidet bis zu 30 verschiedene Besteckteile pro Satz
- und bis zu 100 Bestecksätze pro Anlage
- Fremdteile werden erkannt und aussortiert
- Dunkelfeldbeleuchtung kann für transparente Bestecksätze optional eingesetzt werden
Die Anlage erkennt bis zu 3500 Teile pro Stunde, klassifiziert sie und leitet sie über eine Transportanlage den entsprechenden Behältern zu.