Application Notes
pylon-basierte Anwendungen auf Embedded Targets
Dokumentennummer: AW001609
In dieser Application Note erfahren Sie, wie Sie pylon-basierte Anwendungen auf Embedded Targets mit Linux x86 oder ARM bauen und ausführen können. Das Dokument enthält eine kurze Einführung in die pylon Camera Software Suite und erklärt die unterschiedlichen Herangehensweisen, die für Targets mit unterschiedlichen Linux-Distributionen erforderlich sind. Die folgenden Fälle werden behandelt:
- Linux-Distributionen, die dpkg unterstützen
- Linux-Distributions, die dpkg nicht unterstützen
- Eigene Linux-Systeme, die mit Yocto Project erstellt wurden
Das Dokument bietet detaillierte Hintergrundinformationen zu Yocto Project, und die Schritt-für-Schritt-Anleitungen werden Ihnen helfen, Ihr pylon-Projekt zum Erfolg zu führen.