Product Insights
Bildqualität für Medical & Life Sciences: Einfluss von Partikeln im optischen Pfad
Die Basler MED ace Kameraserie wurde speziell auf die Anforderungen von Medical & Life Sciences-Anwendungen ausgerichtet. Ein besonderes Feature von ausgewählten MED ace Kameras ist das neue Dust Protection⁺ MED Feature Set, das u. a. den Sensorraum versiegelt und so das Eindringen unerwünschter Partikel verhindert.
In diesem Product Insight erklärt Basler Product Manager Dr. Melanie Gräsel, warum einer möglichen Verunreinigung des optischen Pfades in Medical & Life Sciences-Anwendungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Ergänzend dazu beschreibt sie detailliert und anschaulich die Funktionsweise des Dust Protection⁺ MED Feature Sets.
- Die Abhängigkeit von der Blendenzahl
- Die Abhängigkeit von der Lage im Strahlengang
- Das Dust Protection⁺ MED Feature Set