Customer Stories
Erhöhte Produktivität von Fertigungsstraßen mit Baslers Vision Komponenten
Im 3D-Roboter-Vision System des chinesischen Unternehmens Alsontech verstecken sich einige Basler Vision Produkte. Solche Systeme sind in der Automobilbranche sehr gefragt. Integriert in den Roboterarm erhöhen sie die Produktivität ganzer Fertigungsstraßen.
Für Applikationen dieser Art stellen hohe Anforderungen an ein Vision System:
- es muss flexibel genug sein, um alle Arten von Fahrzeugkarosserien zu erkennen und mit ihnen zu arbeiten,
- präzise genug, um Auspuffrohre an ihrer exakten Stelle zu montieren und
- sie müssen ein weites Sichtfeld haben, da die Auspuffrohre in der Regel lang sind und eine reflektierende Oberfläche haben.
Die erforderliche Genauigkeit für den Bestückungsroboter liegt bei 99,9 % und für das 3D-Vision-Positionierungssystem bei ±1 mm.
Aufgrund des geringen Platzbedarfes der Basler Vision Produkte kann das Vision System perfekt mit den Robotern in begrenzten Raumverhältnissen arbeiten.