Manuals
Installation and Setup Guide for Basler Camera Link Cameras
Dieser Installation and Setup Guide erklärt im Detail, wie Basler Kameras mit Camera Link -Schnittstelle in Betrieb genommen werden können. Die Installationsanleitung in diesem Guide geht von der Annahme aus, dass die Kamera möglichst einfach und schnell in Betrieb gehen soll. Deshalb beschreibt die Anleitung eine Desktop-Installation für eine Kamera basierend auf der Annahme, dass die Basler Camera Configuration Tool Plus (CCT+) Software verwendet wird, um die Parameter in der Kamera einzustellen. Dieses Dokument gilt daher nur für Kameras, die mit der CCD+ Software betrieben werden.
Dieser Guide umfasst folgende Kapitel:
- Einleitung
- Hardware Installation
- Vorkehrungen
- EMI und ESD-Probleme vermeiden
- Installationsanleitung
- Software Installation
- Basler Camera Configuration Tool Plus (CCT+)
- Frame Grabber "Camera Files" installieren
- Erster Bildeinzug
- Anpassen der Bildqualität
- Nächste Schritte
- Revisionshistorie
- Feedback
Der Installation and Setup Guide für Camera Link-Kameras ist in englischer Sprache verfügbar. Basler empfiehlt dringend, vor der Inbetriebnahme der Kamera diesen Installation and Setup Guide aufmerksam zu lesen.