Application Notes
How to – Erste Schritte mit dem µManager
Dokumentnummer: AW001546
µManager (auch „Micro-Manager“) ist Open-Source Software mit bedienungsfreundlicher Benutzeroberfläche zur Steuerung von automatisierten Mikroskopen, Kameras und weiterer Peripherie für die Bildaufnahme.
Die Application Note beschreibt die Installation von µManager auf Computern mit Windows (32 bit oder 64 bit), Linux oder MacOS X Betriebssystemen. Die Beschreibungen setzen voraus, dass die Basler pylon 6 Camera Software Suite installiert ist. Außerdem gelten die Beschreibungen nur für Kameras, die mit Hilfe der Basler pylon 6 Camera Software Suite betrieben werden.
Folgende Themen werden behandelt:
- Installation von µManager – Erstinstallation oder Update - bei installierter Basler pylon 6 Camera Software Suite
- Einrichten einer „Hardware-Konfiguration“, d.h. einer Verbindung von Kamera und µManager
- Parametrieren von Kamera-Parametern mittels µManager
- Bildeinzug mittels µManager.