Customer Stories
Gesichtserkennung in einer Schule mit Software von Smilart und Basler ace GigE-Kamera
Gesichtserkennung ist eine Aufgabe, zu deren Lösung Industriekameras einen wichtigen Beitrag leisten. Das deutsche Unternehmen Smilart ist ein Technologieführer in der biometrischen Gesichtserkennung. Ein Beispiel aus dem Feld für ein komplettes System inklusive Kamera zur Gesichtserkennung ist momentan im Eingangsbereich einer russischen Schule in Moskau im Einsatz.
Das System identifiziert die Personen, die sich dem Eingang der Schule nähern anhand ihres Gesichts und gibt das dort aufgestellte Drehkreuz nur für Personen frei, die als zugangsberechtigt registriert sind. Die Schule wollte eine Alternative zu RFID-Ausweisen als Verifizierungsmethode im Eingangsbereich der Schule bereitstellen. In der Vergangenheit hatten die Schüler diese Ausweise zum Betreten der Schule verwendet. Die Anforderungen an die neue Installation waren: Anwesenheitskontrolle von Schülern, keine Übergabe von Keycards zwischen den Schülern und Verbesserung der Sicherheit, indem nur autorisierte Personen die Schule betreten dürfen.
Lesen Sie mehr in der Success Story!