Broschüren
Basler pylon Camera Software Suite – Broschüre
Die pylon Camera Software Suite von Basler ist ein Software-Paket, mit dem Sie Basler Kameras schnell und einfach in Betrieb nehmen und Bildverarbeitung realisieren können.
Die Camera Software Suite liefert alle nötigen Treiber für die verschiedenen Kamera-Schnittstellen (CoaXPress 2.0, USB3 Vision, GigE Vision, Camera Link, BCON für MIPI) der Basler Kameras. Ein Kameraschnittstellen- und Betriebssystem-unabhängiges SDK (Software Development Kit) ermöglicht Ihnen, mit nur wenigen Zeilen Code eigene Kameraanwendungen für Windows, macOS, Linux und Android, sowohl für Standard-PCs, als auch für Embedded Systeme (x86 oder ARM) zu entwickeln.
Die pylon Software ist in folgenden Varianten erhältlich:
- pylon Windows 64-bit
- pylon Linux x86_64
- pylon Linux ARM 64-bit
- pylon macOS
- pylon Android
In dieser Broschüre finden Sie die Highlights der pylon Camera Software Suite sowie eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Funktionen.