Application Notes
Basler Kameras mit Stemmer CVB-Software verwenden
Dokumentennummer: AW000715
Dieses Dokument informiert über die nötigen Vorkehrungen, um eine Basler GigE Vision-oder USB 3.0-Kamera in Verbindung mit der Stemmer Imaging Common Vision Blox (CVB) 2016 (Version 12) Software zu betreiben.
Es werden die folgenden Aspekte behandelt:
- Hardware-Anforderungen für den Betrieb einer Basler GigE Vision- oder USB 3.0 Vision-Kamera.
- Installation des CVB Software Package speziell für die Anwendung mit einem CenICam -kompatiblen Gerät und, falls gewünscht, außerdem die Installation des siFilterIP GigE Vision Filter Driver.
Falls eine Basler GigE Vision-Kamera betrieben wird:
- Einstellen der IP-Adresse der GigE-Netzwerkkarte.
Falls eine Basler USB 3.0 Vision-Kamera betrieben wird:
- Sicherstellen, dass der Stemmer libusbK-Treiber korrekt installiert wurde.
- Öffnen der Kamera im GeniCam browser oder dem Device Configurator der CVB Management Console für die Kamera-Parametrierung.
- Fehlerbehebung für GigE-Kameras, die den Firewall der Netzwerkkarte und Einstellungen für den Transport Layer betreffen.