Application Notes
Basler Kameras mit NeuroCheck verbinden
Dokumentennummer: AW001390
NeuroCheck ist eine universell einsetzbare Bildverarbeitungssoftware zur industriellen Qualitätskontrolle. In diesem Anwendungshinweis wird erläutert, wie eine Basler GigE oder USB3 Vision Kamera unter Verwendung von USB-3.0-Standardports oder eines Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapters und der pylon Camera Software Suite mit der Software NeuroCheck verbunden werden kann.
Die beschriebenen Vorgänge basieren auf der Annahme, dass Sie die folgenden Softwarekomponenten verwenden:
- Basler NeuroCheck Driver
- Erfassungssoftware NeuroCheck
- pylon Camera Software Suite
Sie erfahren, wie Sie die folgenden Aufgaben lösen:
- Konfigurieren des Netzwerkadapters für die Verwendung mit NeuroCheck
- Konfigurieren der GigE Vision oder USB3 Vision Kamera für die Verwendung mit NeuroCheck
- Konfigurieren der Kamera in NeuroCheck
- Erfassen der ersten Bilder unter Verwendung von NeuroCheck
- Problembehandlung mit der GigE- oder USB3-Verbindung