Application Notes
Basler Kameras mit Matrox Imaging Library (MIL) verwenden
Dokumentennummer: AW000648
Dieses Dokument informiert über die nötigen Vorkehrungen, um eine Basler GigE Vision-oder USB 3.0-Kamera in Verbindung mit der Matrox Imaging Library (MIL) Software zu betreiben. Es werden die folgenden Aspekte behandelt:
- Hardware-Anforderungen, damit eine Basler GigE Vision oder USB 3.0-Kamera betrieben werden kann
- Installation der Matrox Imaging Library 10
- Falls eine Basler GigE Vision Kamera betrieben wird:
- Einrichten der MIL Config-Software, damit die Kamera erkannt wird
- Einrichten der IP-Adresse für den GigE-Netzwerk-Adapter mit Hilfe des Matrox Capture Assistant
- Einrichten der Kamera-IP-Adresse und Transportschicht-Parameter, um die Bandbreitennutzung zu optimieren
- Falls eine Basler USB 3.0-Kamera betrieben wird:
- Installation des Matrox USB 3 Vision-Treibers
- Zugriff auf die Kamera mit der Matrox Intellicam-Software und, bei Bedarf, das Einstellen des Treibers oder der Lizenz
- Beschreibung, wie man Probleme bei der GigE-Verbindung lösen kann, indem man die Eiinstellungen zur Netzwerk-Adapter-Firewall und zu den Transportschichten optimiert