Manuals
Basler ace Camera Link - Installation and Setup Guide
Dokumentennummer: AW00099601000
Die Installationsanleitungen in diesem Guide beruhen auf der Annahme, dass Sie die Kamera mit dem Ziel in Betrieb nehmen möchten, so schnell und einfach wie möglich die ersten Bilder aufnehmen zu können. Davon ausgehend, beschreibt dieser Guide eine Desktop Installation für eine Kamera. Die Beschreibung geht außerdem davon aus, dass Sie die Basler pylon Camera Software Suite verwenden, um die Parameter in der Kamera einzustellen und dass ausschließlich Kameras mit Camera Link -Schnittstelle mit dem Computer verbunden werden. Dieser Guide umfasst die folgenden Kapitel:
- Einführung mit allgemeinen sowie Frame Grabber-Vorbereitungen
- Hardware Installation
- Software Installation
- Nächste Schritte
Revisionshistorie
Dieser Installation and Setup Guide ist in englischer Sprache verfügbar. Basler empfiehlt, den Guide vor Inbetriebnahme der Kamera aufmerksam zu lesen.