Use Case
Automatisiertes Bezahlterminal mit KI-Software für den Einzelhandel
Die Technologie für Embedded Vision Systeme wird kleiner und leistungsstärker. Dies ermöglicht eine Fülle neuer Anwendungen, für die eine kompakte Größe, geringe Leistungsaufnahme und niedrige Kosten erforderlich sind. Der Einzelhandel ist nur einer der vielen Bereiche, wo Embedded Technologie für die Automatisierung und Vereinfachung von Prozessen eingesetzt werden kann. Unter anderem erleichtern Selbstzahlsysteme das Einkaufserlebnis.
Basler hat eine Live-Demo eines automatisierten Bezahlterminals mit KI-Software für den Einzelhandel entwickelt. Das Embedded Vision System identifiziert und klassifiziert die Produkte in einem Einkaufskorb schnell und zeigt die Preise an. Diese Demo zeigt, wie mit einer Kombination aus künstlicher Intelligenz und schlanken Embedded Vision Systemen innovative eingebettete Anwendungen entwickelt werden können, die unser tägliches Leben vereinfachen.
Erfahren Sie in unserem Use Case „Automatisiertes Bezahlterminal mit KI-Software für den Einzelhandel“ mit welcher Hard-und Software Basler die Live-Demo umgesetzt hat und welche Vorteile Embedded Vision Lösungen von Basler bieten.