Customer Stories
Automatisierte Spermaanalyse mit Basler ace Kameras
In Medizin und Forschung kommt es auf die kleinsten Details an. Die biomedizinische Mikroskopie eröffnet den direkten Zugang zur Erforschung von Struktur und Funktion unterschiedlichster Objekte. Das spanische Unternehmen Microptic S. L. ist ein führender Anbieter im Bereich Forschung, Entwicklung, Vertrieb und Installation automatisierter Diagnosesysteme. Als Spezialist in der Biomedizin setzt die Firma auf moderne Vision Technologie. Das Hauptziel des Unternehmens ist die Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte mit kontinuierlicher Verbesserung unter Einbindung der neuesten innovativen Technologie, die auf dem Markt erhältlich ist.
Ihr Hauptprodukt ist der Sperma-Analysator SCA (Sperm Class Analyzer), der mit einer Basler ace Kamera arbeitet. Der SCA wird in den meisten Laboren, IVF-Kliniken, Krankenhäusern, Samenbanken, Forschungszentren und Universitäten weltweit eingesetzt. Außerdem bietet das Unternehmen modulare Systeme für die Chromosom-Analyse an: ein Karyotypisierungs- sowie ein FISH-System (MetaClass). MICROPTIC-Produkte verwenden immer ein Mikroskop, einen Computer mit eigener Software und eine Basler Kamera zur Übertragung der zu analysierenden Bilder bzw. Videos.
Lesen Sie in der Success Story mehr darüber.