至少在某种程度上,相机的尺寸反映了芯片尺寸。大芯片(通常使用CCD技术)无法在小型标准尺寸相机中使用。但这种情况已变得罕见,因为CMOS芯片技术具有优势,机器视觉领域越来越多地采用这种芯片。在市场上,像素尺寸小但功能极为强大的小型芯片销售情况比以往更好,预计将会取代目前常见的标准29 mm x 44 mm尺寸。
生产效率高、性价比出众、灵活性好
要以尽可能低的成本实现极高传输量,小型29 mm x 29 mm格式就是理想的方案。该尺寸芯片凭其外观(相机前部)以及钻孔模式,已经拥有了稳定的市场需求。大多数相机厂商已经调整了其产品以符合该尺寸,大大增加了客户的灵活性。
传统的CCD芯片通常采用较大尺寸,例如40-45 mm x 40-45 mm。随着小型CMOS芯片的发展趋势,这意味着大尺寸芯片将很可能回归机器视觉市场的高端领域。
取而代之的是采用最新一代小型高分辨率CMOS芯片的超紧凑型29 mm x 29 mm相机,以及大约35 mm x 35 mm格式的相机。