您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

来自Basler的高分辨率工业相机

要尽可能从一幅图像中发现更多的细节,高分辨率感光芯片是一个不可或缺的工具。所需分辨率一定取决于特定应用的要求即在许多情况下,VGA到500万像素之间的分辨率就足够了,但还有一些情况需要更高的分辨率。

Basler早前便预测了这一趋势,并相应扩大了其相机产品线。例如,业界风行的Basler ace相机配有两种不同分辨率的高灵敏度Aptina CMOS芯片(MT9J003是1000万像素,MT9F002则是1400万像素)。Basler beat相机配有1200百万像素CMOSIS芯片(CMV12000)。racer和sprint线阵相机也提供了高水平分辨率,以生成清晰锐利的图像。

Basler高分辨率相机

下列相机系列提供了高分辨率芯片:

Basler ace

Basler ace

  • 分辨率为1000万以及1400万像素的最新一代Aptina CMOS芯片
  • USB 3.0的全带宽利用:分辨率为1000万与1400万像素的相机的帧速率分别为14 fps和10 fps
  • 通过千兆网(GigE)充分利用带宽:分辨率为1000万与1400万像素的相机的帧速率分别为10 fps和7 fps

了解Basler ace相机系列!

Basler beat

Basler beat

  • 高分辨率1200万像素芯片
  • 超过62 fps的高帧速率
  • 外壳紧凑坚固,易于集成

了解Basler beat相机系列!

Basler racer

Basler racer

  • 分辨率高达12 k
  • Camera Link版本最大行频80 kHz
  • GigE版本最大行频51 kHz

了解Basler racer相机系列!

Basler sprint

Basler sprint

  • 分辨率高达8 k
  • 得益于CameraLink接口,行频可高达140 kHz
  • 经过全面的质量检测和校准,可同时实现高性能及高可靠性

了解Basler sprint相机系列!

立即使用我们的“面阵相机选型助手”,为您的应用找到合适的Basler高分辨率面阵相机

立即使用我们的“线阵相机选型助手”,为您的应用找到合适的Basler高分辨率线阵相机

相机快速查询

查找产品