您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

pylon软件, 版本说明

pylon 5 Camera Software Suite for Linux ARM - x86 (5.0.11) - 版本说明

版本: 5.0.11

操作系统: Linux ARM, Linux x86

Linux ARM - x86版pylon 5 Camera Software Suite(版本5.0.11)自述文件包含了为pylon相机软件套装进行开发的最新说明。“新功能/更改”部分详细介绍了当前版本中所有新的变化和特点,而“修正”包含已经修复的bug列表。同时,“限制”详细说明了局限和已知的可能出现的问题。Basler强烈建议用户在设置pylon 5相机软件套装或其中一个组件之前完整阅读版本说明,特别是在使用pylon开发软件时,请务必遵照其中的建议。版本说明是累加形成的,这意味着各个版本说明文档不仅包括编写版本所包含的新功能/变化、改进以及已知问题,也涵盖之前所有版本的新功能/变化、改进以及已知问题。