您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

pylon软件

pylon 5.0.9 Windows 版软件套装

版本: 5.0.9

操作系统: Windows

Windows版pylon 5相机软件套装5.0.9是由简便实用的SDK、驱动程序,以及工具组成的软件包,您可使用Windows PC操作任何Basler相机。

且它可自由选择使用最新相机型号和功能。此外,Windows版Basler pylon支持GigE Vision、IEEE 1394、Camera Link和新的USB3 Vision标准。

pylon SDK简便实用,并可助您开发自己的相机应用程序。仅需编译几行代码即可完成配置相机、拍摄图像并将它们存至硬盘。

对于采用可支持的任何编程语言(C、C++、C#、VB.Net 等)编写的所有典型相机应用程序,我们都提供了大量文档和丰富的例程,以此助力应用程序开发。

pylon提供的编程接口不受所使用的相机接口的限制,这意味着使用pylon创建的应用可以很容易地转换到另一种相机接口技术。

Basler pylon 5支持的当前Windows最高版本为Windows 10(32位和64位)。由于pylon不仅支持Windows,还支持Mac OSX和Linux(x86和ARM),通过pylon创建的Windows版应用可以轻松转换到其他操作系统和架构(如嵌入式系统)。

立即免费下载

请填写表格。提交表格后,将获得各种语言版本的下载链接。

By submitting the download form you accept the terms and conditions of the pylon license agreement.

请选择语言版本以开始下载。