您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

pylon软件

pylon 5.0.9 Camera Software Suite Linux x86 (64 Bit)

版本: 5.0.9

操作系统: Linux x86

Linux x86 (64 Bit) 版pylon 5相机软件套装5.0.9版是由简便实用的SDK、驱动程序和工具组成的软件包,可使用 x86 (64 Bit) Linux系统操作任何Basler相机。并且,它可自由选择最新相机型号和功能!Linux版Basler pylon不仅支持GigE Vision和USB3 Vision,而且支持新的BCON相机接口。

pylon SDK简便实用,可以帮助您开发自己的相机应用程序。仅需编译几行代码即可完成配置相机、拍摄图像并将它们存至硬盘。

对于采用支持的任何编程语言(C、C++)编写的所有典型相机应用程序,我们都提供了大量文档和丰富的例程,助力应用程序开发。

pylon提供的编程接口不受所使用的相机接口限制,这意味着使用pylon创建的应用可以很容易转换到另一种相机接口技术。

由于pylon不仅支持Linux而且支持Windows和OSX,在Linux下开发的用于pylon的应用可以轻松转换到其他操作系统和架构中。

立即免费下载

请填写表格。提交表格后,将获得各种语言版本的下载链接。

By submitting the download form you accept the terms and conditions of the pylon license agreement.