您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

pylon软件

pylon 5.0.5 Camera Software Suite OS X

版本: 5.0.5

操作系统: OS X

OSX版pylon 5相机软件套装(5.0.5版)是由使用简便的SDK、驱动程序和工具组成的软件包,可使用Mac OSX PC操作任何Basler相机。并且,它可自由选择使用最新相机型号和功能!此外,OSX版Basler pylon同时支持GigE Vision和新的USB3 Vision标准。

pylon SDK简便实用,可以帮助您开发自己的相机应用程序。仅需编译几行代码即可完成配置相机、拍摄图像并将它们保至硬盘。

对于采用支持的任何编程语言(C、C++)编写的所有典型相机应用程序,我们都提供了大量文档和丰富的示例程序,助力应用程序开发。

pylon提供的编程接口不受所使用的相机接口限制,这意味着使用pylon创建的应用可以很容易转换到另一种相机接口技术。

Basler pylon 5支持OSX版本Yosemite (10.10)和El Capitan (10.11)。由于pylon不仅支持OSX而且支持Linux和Windows,使用pylon在OSX下开发的应用可以轻松转换到其他操作系统和架构(例如嵌入式系统)中。

立即免费下载

请填写表格。提交表格后,将获得各种语言版本的下载链接。

By submitting the download form you accept the terms and conditions of the pylon license agreement.

请选择语言版本以开始下载。