您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

pylon软件

pylon 5.0.11相机软件套装Linux ARM 64位 - Debian安装软件包

版本: 5.0.11

操作系统: Linux ARM

pylon 5.0.11相机软件套装Linux ARM 64位是一款软件套装,其中包含易于使用的SDK、驱动程序和工具,方便您操作任何一款Basler相机。让您可以尽情使用最新型号相机和特色功能。Basler pylon Linux不仅能支持GigE Vision和USB 3.0 Vision,还可以支持新的BCON相机接口,以及新的GenICam GenTL 1.5标准版。

GenTL标准可以助您找出一个或多个相机种类,对其进行处理和设置,再使用它们拍摄照片。这意味着只要利用支持GenTL标准的第三方软件库也可以操作Basler相机。

pylon SDK非常友好易用,能助您开发自己的相机应用。仅需几行代码即可设置您的相机、抓取图像,并将其保存至PC的硬盘上。

pylon可为采用受支持的编程语言(如C、C++)开发的所有典型相机应用提供大量丰富的文档资料和示例程序以供参考,可大大促进应用的开发工作。

pylon所提供的编程界面与正在使用的相机接口相互独立,这意味着可以将用pylon制作的应用轻松地转移到其他相机接口技术当中。

这是因为pylon不仅支持Linux系统,同时也支持Windows和OSX系统。在Linux系统下使用pylon开发的应用也能够轻松地转移至其他操作系统和架构。

pylon Linux ARM 64位可提供适用于Debian和相关Linux发行版(如Ubuntu)的Debian安装软件包,另外也可提供适用于其他Linux发行版的tar.gz压缩包。

立即免费下载

请填写表格。提交表格后,将获得各种语言版本的下载链接。

By submitting the download form you accept the terms and conditions of the pylon license agreement.