您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

Basler显微专用软件

Basler显微专用软件

版本: 2.0

操作系统: Windows

Basler显微专用软件是Basler PowerPack套装(显微镜专用)提供的又一核心力作。我们的显微相机和这款软件精确匹配,以确保性能可靠,可用于相机控制、图像采集、处理和分析。不妨尽情探索这款软件,了解它为教学、常规研究及工业设置中的监控、记录和归档工作所带来的优势。该软件可以轻松进行定制,以完美匹配您的工作流程。

先进的软件特点:

  • 色彩、饱和度、亮度、对比度、伽玛以及增益控制
  • 校准、测量和标注
  • 焦点加强和自动/手动曝光
  • 曝光补偿可为目标的亮度进行调整
  • 所选光预设和白平衡
  • 为焦点深度而开发的独特锐化算法
  • 带有Top-GUI荧光色彩预设的伪色彩功能
  • 支持适用于立体显微镜的放大级别

安装简单,易用性强:

  • 可定制化的用户界面直观易用,配备实时查看功能
  • 轻松进行图像采集,采用标准图像处理
  • 适用于荧光应用的夜间模式可减少光照射,并减轻视觉疲劳
  • 功能全面的帮助工具
  • 多语言本土化用户界面(中文、英语、法语、意大利语、德语、日语)
  • 支持的操作系统:Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 - 32位和64位
  • 保存和恢复相机设置

请注意,这款软件不兼容Basler的其他相机或由其他相机制造商生产的相机。

立即免费下载

请填写表格。提交表格后,将获得各种语言版本的下载链接。

请选择语言版本以开始下载。