您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

白皮书

USB 3.0可以替代Camera Link – 转换相机接口的主要因素

我们的白皮书将解释什么时候适合从Camera Link转换到USB 3.0接口,以及需要考虑哪些因素。

自从推出USB 3.0和相关的USB3 Vision标准以来,越来越多的用户正在考虑是否从旧的Camera Link相机转换到新的USB 3.0相机。该技术适合众多行业应用,包括印刷技术、食品分选、制药业和电子工业中的经典检测系统。我们的白皮书详细探讨了从Camera Link转换到USB 3.0的原因以及需要考虑的因素。

白皮书中详细讨论了以下问题:

  • 何时从Camera Link转换到USB 3.0?
  • 需要考虑哪些因素?
  • 成本超过收益界定(盈亏平衡点)?

立即免费下载

请填写表格。提交表格后,将获得各种语言版本的下载链接。