您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

成功案例

购物更安全: Basler IP相机赢得波斯尼亚和黑塞哥维那最大的购物中心的信任

2012年4月,波斯尼亚和黑塞哥维那莫斯塔尔:这个国家最大的购物中心“Mepas Mall”向公众开放。大厦拥有超现代设计,在大约100,000 m²/1,000,000 ft²的营业面积中提供了超过90家极具吸引力的商店、餐馆和酒店。购物中心有8层,1-6层为商店、餐厅和一家电影院,酒店位于7和8层。三层地下空间可供数以百计的顾客和游客停车。规划者决定安装Basler IP相机,以确保建筑和顾客的安全。它要求安全咨询机构Agencija KAMIR寻找一种隐蔽性监控解决方案,此方案要保持高安全级别,同时保证极佳购物体验。

立即免费下载

请选择语言版本以开始下载。