您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

成功案例

使用Nanolive的3D Cell Explorer和Basler ace USB 3.0相机深入观察生命内部结构

瑞士初创企业Nanolive SA开发了一款具有革命性意义的显微镜产品,它首次成功实现了对活细胞的非侵入性3D成像。细胞是地球上所有生命的基础,因而它被视作显微镜历史上一个重大的里程碑。

Nanolive的显微镜以前所未有的方式实现了对细胞内在生命的洞察: 这不需要长时间的准备过程。它全然不需要化学品,也不用进行标记,因而对细胞的观察完全是非侵入性的,允许解析的细胞部分最小为200nm。同时,3D Cell Explorer采用全新格式显示细胞,即以3D方式即时性地综合展现其形态。

3D Cell Explorer基于规避光的限制的技术;显微镜的内部是一款Basler ace USB 3.0相机acA2000-165um。该相机结合穿过样本的光束,对照基准光束,产生全息图。