您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

成功案例

Basler runner GigE相机检查用于建筑施工的钛锌板

建筑施工行业的屋顶和墙板大多采用钛锌(TiZn)板。防护性能和完美外观是金属板材的重要特征。然而,检查过程面临诸多困难,如应用在轧钢厂的实施位置,所处环境普遍存在高温、灰尘、润滑剂、气溶胶、振动、电磁和光干涉。另一个挑战是金属板反射表面,因此,选择正确的成像技术成为关键。

他们选择了斯洛文尼亚研发公司Wise Technologies开发有效的检验系统,确保只有质量优异的钛锌板才会被运到建筑工地。Wise Technologies仔细评估所有要求后,开发了Wise SCAN,这是一种线阵成像方法,由生产线上设置了电气柜的桌面以及可以覆盖金属板完整宽度的两个成像模块组成。4台Basler runner相机确保能够可靠识别金属板上的缺陷。

Wise SCAN系统的特点是:

  • 允许传送机宽度达1100 mm
  • 允许生产线速度可达100 米/分钟
  • 可检测x或y轴上大小 ≥ 1 mm的缺陷,用户可定义
  • 检测开放式鱼鳞状缺陷、闭合鱼鳞状缺陷、机械损伤、废油、刺、边缘缺陷。

本成功案例仅以英文提供。

立即免费下载

请点击以下链接开始下载。