您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

配件数据表 — 镜头

Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm - 数据表

要获得优质、清晰的图像,您不仅需要一台出色的相机,还需要搭配一个合适的镜头。在此详细阅读 Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm 镜头技术规格信息。本数据表包含关于 Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm 镜头的焦距、光圈范围以及所需最小工作距离的所有信息。

镜头的分辨率以每毫米线对数(lp/mm)衡量,它表示每毫米中可以相互分离的行的数量。MTF曲线(调制传递函数)描述了镜头从图像中心到边缘的分辨率性能。计算MTF曲线的参照物是黑色和白色线条测试图,其组合方式越来越细致,因此可以读出以lp/mm表示的最大分辨率。在数据表中可以找到 Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm 的以lp/mm表示的分辨率和MTF曲线。

立即免费下载

请点击以下链接开始下载。