您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

成功案例

采用索尼IMX174芯片的Basler ace USB 3.0相机特别适用于太阳成像领域

作为业余的太阳摄影师,Stuart Green博士旨在使太阳望远镜充分发挥其性能。这就意味着从镜头、经过专用太阳滤镜到相机,沿着光路的一切都必须做到完美。Green博士前往Basler的英国分销商Multipix Imaging,为氢α太阳天文学寻找一款相机,其特性需要满足他的应用需求。他决定采用配有IMX174 CMOS芯片的Basler acA1920-155um,原因是此相机像素大小符合理想范围,且能按照需要的比例获得出色分辨率和质量的太阳色球中特征的图像。相机可提供高帧速率和很高快门速度,也就是说大部分大气湍流在每一帧图像上是固定的。超高动态范围和灵敏度,可以在同一个镜头中捕获表面细节和微弱的日珥,因此不需长时间采用双曝光复合来显示这些特征。